ファクトリーサプライ用品技術窓口
空気を遮断すると硬化、固着する嫌気性のはめ合い用接着剤。【特長】・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り...
詳細を確認
はめ合い用接着剤
従来、ギア、シャフト、プーリーなどの金属部品のはめ合いは圧入、焼きばめ、キー、スプラインなどによる機械的方法によって組み立てられていました。しかし、従来方法は部品の寸法精度がきびしく、わずかの誤差が結合強度に大きく影響します。また精密加工、特殊加工を必要とし生産コストをアップさせます。ロックタイトはめ合い用嫌気性接着剤は、隙間ばめによる固定を可能にし、組立作業の簡素化と精度緩和による機械加工費の低減に大きく貢献します。また異種金属の組立、シールも可能にするなど信頼性も大きく向上させます。

スプライン・キー固定の場合

図:バックラッシュの発生
圧入・焼きばめ固定の場合



■工法別はめ合い強度表

■圧入接着効果

ご使用前のワンポイント
| その部品は摩耗していますか? | YES (ギャップ0.5mmまで:径) | NO (ギャップ0.25mmまで:径) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な強度 | - | 中強度 | 高強度 | |||
| 温度 | - | 温度は150℃以下 | 温度は150℃以上 | |||
| はめ合い隙間 | 0.13mm以下 | 0.25mm以下 | - | |||
| 推奨製品 | 660 (プライマー併用) | 641 | 601 | 603 | 638 | 648 |
| 要求される強度 | 高 | 中 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 液色 | 銀 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 粘度(mPa・s) | 150,000 ~ 350,000 チキソ | 400 ~ 800 チキソ | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | 2,000 ~ 3,000 | 400 ~ 600 |
| 圧縮せん断強度(N/mm2)* | ≧ 17.2 | ≧ 6.5 | ≧ 15 | ≧ 22.5 | ≧ 25 | ≧ 25 |
| 固着時間* | 20 分 | 40 分 | 25 分 | 25 分 | 25 分 | 10 分 |
| 適用隙間(径) | 0.5mm以下 | 0.2mm以下 | 0.13mm以下 | 0.13mm以下 | 0.25mm以下 | 0.15mm以下 |
| 使用温度範囲の目安(℃) | -55 ~ 150 | -55 ~ 150 | -55 ~ 150 | -55 ~ 150 | -55 ~ 150 | -55 ~ 175 |
| 容量 - 製品番号 | 50 ml 22647 | 50 ml 31006 250 ml 19235 | 50 ml 35499 250 ml 35486 | 50 ml 21441 250 ml 21442 | 50 ml 31001 250 ml 31002 | 50 ml 32717 250 ml 31009 |
| 特長 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
| |
* 鋼ピン・カラーを使用し、ISO 12123 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。



モーター、ポンプ、工作機械、建設機械、バルブ他
1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤開発によりネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っております。
空気を遮断すると硬化、固着する嫌気性のはめ合い用接着剤。
【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化。(空気にふれているときは硬化しない)
・1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
【用途】
・モーターのシャフト、ローター、ギア、プーリー、シャフト、ベアリングなどの固定。
・はめ合い用。


ヘンケル
はめ合い用接着剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
4.4通常価格(税別):1,181円~

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
4.6通常価格(税別):1,065円~

スリーボンド
ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)
4.3通常価格(税別):1,973円~

エスコ
ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)
4.5通常価格(税別):740円~

スリーエムジャパン
スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤
4.4通常価格(税別):569円~

アズワン
はめ合い用接着剤(ロックタイト)
3通常価格(税別):1,345円

エスコ
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
0通常価格(税別):4,030円

エスコ
ロックタイト 248 ねじゆるみ止めスティック(中強度)
0通常価格(税別):3,921円

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用638アップグレード
0通常価格(税別):14,179円