17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

通常単価(税別)
8,662
税込単価
9,528
通常出荷日:1日目

【特長】・締付け時に熱が発生する高トルクのボルトも途中で硬化しません・高強度高潤滑性タイプ・遅硬化性あ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • トラスココード
    364-6441
  • 質量(g)
    87
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    2000~12000
  • 仕様
    嫌気性 高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
  • 内容量
    1本(50ml)

型番:

2047-50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

分類粘度(mPa・s)破壊/脱出トルク
N・m
使用温度範囲の目安
(℃)
推奨硬化促進剤容量
(ボトル)
嫌気性2,000~12,00035/7-55~+150SF7471
SF7649
50ml

注:3/8"鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964(締め付けトルク5N・m)に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。

2047-50の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
トラスココード
364-6441
質量(g)
87
材質1
主成分:アクリル樹脂
粘度(mPa・s)
2000~12000
仕様
嫌気性 高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
内容量
1本(50ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2047-50
関連

内容量

最小発注数量
1本(50ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,662
( 9,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付け時に熱が発生する高トルクのボルトも途中で硬化しません
・高強度高潤滑性タイプ
・遅硬化性あり
【用途】
・ねじ緩み止めに
・硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に
【硬化時間】
・30~60分で硬化が始まり24時間で完全硬化

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047の型番2047-50のページです。 型番2047-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)
ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント
ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
トルクマーク
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格8,6623,7014,9152,72831,2062,320
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
その他その他
トラスココード364-6441244-9579418-8004352-8995814-8147480-1253
質量(g)8724722027555
材質1主成分:アクリル樹脂主成分:合成樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:シアノアクリレート系アクリル樹脂主成分:溶剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト