17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:1日目

【特長】・嫌気性接着剤・シール剤の硬化促進剤。汎用タイプ・材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮【用...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • その他
  • その他
    オプション
  • 色詳細
  • トラスココード
    215-0891
  • 塗布後有効時間
    7日
  • 主成分
    希釈溶剤アセトン/IPA
  • 質量
    180g
  • 内容量
    1本(100ml)

型番:

7471-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:黄
  • 粘度(mPa・s):2
  • 希釈溶剤:アセトン/IPA
  • 塗布後有効時間:≦7日
  • 乾燥時間の目安(20℃):30~70秒
  • 容量(ビン):100ml

注意・禁止事項

【嫌気性接着剤・シール剤に硬化促進剤を使用する時の注意事項】

  • 被着金属が不活性面の場合に硬化促進剤を使用します。また、活性面でも隙間が大きい場合硬化促進剤の使用をお奨めします。
  • 一般に、活性面とは鉄・鋼・銅合金・アルミ合金・ニッケルなどを指し、不活性面とはステンレス・亜鉛・チタン・熱硬化性樹脂などを指します。

7471-100の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
[その他] その他
その他
オプション
色詳細
トラスココード
215-0891
塗布後有効時間
7日
主成分
希釈溶剤アセトン/IPA
質量
180g
内容量
1本(100ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7471-100
関連

内容量

最小発注数量
1本(100ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・嫌気性接着剤・シール剤の硬化促進剤。汎用タイプ
・材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮
【用途】
・メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合
・硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合
・すき間が大きい場合
・15℃以下で硬化させる場合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)の型番7471-100のページです。 型番7471-100に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社金型用
5
満足度:5.0
638の硬化促進用に使用しました。使用箇所のクリアランスがやや大きめでしたが、この製品のおかげで助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
ロックタイト 硬化促進剤 7649
ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)
アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
メーカーヘンケルヘンケルヘンケル東亜合成ヘンケルヘンケル
通常価格3,9002,8122,4381,867 -1,6951,887
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目4日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
その他グリーン透明その他透明透明
その他オプションオプションオプションオプション--
色詳細-----
トラスココード215-0891215-0905--290-1242335-2382
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト