17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 硬化促進剤 7649

通常単価(税別)
2,812
税込単価
3,093
通常出荷日:1日目

嫌気性接着剤・シール剤用の硬化促進剤です。【特長】・速硬化タイプ。・材料費の節減、工数の削減、作業時間...

詳細を確認

型番:

7649-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進

ロックタイト 硬化促進剤 7649

不活性金属や不導体化された金属の接着が可能。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい、硬化を速めたい、すき間が大きい、15℃以下で硬化させる場合に最適。
確実に完全硬化をさせたい時、難接着材の表面を改質してより接着強度をあげたい時にも使用可能。
前処理に使用する場合には洗浄効果もあらわれる。
環境に配慮して、環境に優しいozone-safe(non-CFC)の溶剤を使用。
希釈溶剤: アセトン
塗布後有効時間: 30日以下

この商品の利用上の注意点

  • 基本的に、電機・自動車・医療品などの部品または完成品を製造するためにご使用いただく製品です。
  • 車や毛皮など高価なものには使用しないでください。
  • ご使用前にボトル又はパッケージに記載されている内容をご確認の上ご使用ください。

開発秘話

 

嫌気性接着剤の接着強度・接着スピードのさらなる向上により、お客様の作業効率を実現いたしました。

7649-100の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
グリーン
その他
オプション
トラスココード
215-0905
塗布後有効時間
30日以下
主成分
希釈溶剤アセトン
質量
180g
内容量
1本(100ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7649-100
関連

内容量

最小発注数量
1本(100ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,812
( 3,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

嫌気性接着剤・シール剤用の硬化促進剤です。
【特長】
・速硬化タイプ。
・材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮が可能。
【用途】
・嫌気性接着剤の硬化促進。
・メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面に接着したい場合や硬化を速めたい場合。
・すき間が大きい場合。
・15℃以下の環境で硬化させたい場合。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 硬化促進剤 7649の型番7649-100のページです。 型番7649-100に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 硬化促進剤 7649のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
ステンレス鋼の嵌め合い接着
4
満足度:4.0
SUS304の嵌め合い接着で迅速に硬化させたい場合に使用しています。 被着材の片側にだけ塗布するのがポイントです。 難接...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミの嵌め合い接着用に使用
5
満足度:5.0
A2017Sに使用しているのですが、ロックタイトを塗布してもベトベトとした未硬化部分が出来てしまい、容易に外れてしまう事...もっと読む
0人が参考にしています。
硬化剤として
4
満足度:4.0
硬化剤として、使用しています、やはりロックタイトの商品は安心できます
0人が参考にしています。
プラスチックと金属の接着
4
満足度:4.0
プラスチックと金属の接着に326の硬化促進剤として使用。金属のCrメッキが原因(と思われる)で、326硬化が遅く使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。
ロックタイトのプライマーとして
4
満足度:4.0
ロックタイトのプライマーとして使いました。モーターのベアリング接着圧入に使いました。絶対取れてほしくなかったので。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q嫌気性接着剤以外には使用可能ですか?
A
いいえ使用できません、使用可能な製品についてはお問い合わせ下さい。
Q使用期限はありますか?
A
使用期限は製造後18か月です。使用期限は商品のラベルにも記載されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 硬化促進剤 7649
ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)
アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
メーカーヘンケルヘンケルヘンケル東亜合成ヘンケルヘンケル
通常価格2,8123,9002,4381,867 -1,6951,887
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目4日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
グリーンその他透明その他透明透明
その他オプションオプションオプションオプション--
トラスココード215-0905215-0891--290-1242335-2382
塗布後有効時間30日以下7日1分---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト