17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "硬化促進剤 7109"(プラスチック用) 7109-55

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト "硬化促進剤 7109"(プラスチック用)

販売終了

型番

7109-55

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です
・瞬間接着剤用。高粘度接着剤の表面硬化促進白化防止用
・プラスチック材への使用に適します
【用途】
・不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
トラスココード
332-5911
塗布後有効時間
1分
主成分
希釈溶剤パーフロロカーボン
質量
104g
内容量
1本(55ml)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト