17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120 SHC-S

スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120【10個入り】

通常単価(税別)
23,299
税込単価
25,629
通常出荷日:8日目

【特長】・簡単に移動しますので収納物に合わせた管理ができます。・シールなどを貼ることができますので、品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫パーツ
  • 間口(mm)
    540
  • 奥行(mm)
    54
  • 高さ(mm)
    120
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    SHCタイプ
  • JANコード
    4989999665529
  • トラスココード
    461-4381
  • 質量(g)
    12500.0
  • 材質1
    メッキ鋼板(SPG)
  • 材質
    スチール
  • 内容量
    1箱(10枚)

型番:

SHC-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

外観図

スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120mm 寸法図(01)
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120mm 寸法図(02)

製品の基本仕様・特長

仕様・規格間口:540mm
奥行:54mm
高さ:120mm
適合機種:SHCタイプ
材質メッキ鋼板(SPG)
質量・質量単位12.5kg
製造国日本

図面

SHC-S

スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ 車上渡しのため、お客様での荷下ろしが必要です。

SHC-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫パーツ
間口(mm)
540
奥行(mm)
54
高さ(mm)
120
その他
オプション
適合機種
SHCタイプ
JANコード
4989999665529
トラスココード
461-4381
質量(g)
12500.0
材質1
メッキ鋼板(SPG)
材質
スチール
内容量
1箱(10枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHC-S

内容量

最小発注数量
1箱(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,299
( 25,629 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に移動しますので収納物に合わせた管理ができます。
・シールなどを貼ることができますので、品番管理にも便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120の型番SHC-Sのページです。 型番SHC-Sに関する仕様情報を記載しております。
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120
耐震薬品庫 SW型用仕切板
工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)
工具保管庫用オプション棚板
大型保管庫用オプション 棚板
薬品庫SW型用スライド式棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格23,29912,899 -3,2026,6026,44719,474
通常出荷日8日目8日目3日目7日目3日目8日目
商品タイプ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ
間口(mm)540370374895877373
奥行(mm)5441850375460421
高さ(mm)120130178152033
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング