17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ) SHC-604LB4S-A

スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ)

通常単価(税別)
279,267
税込単価
307,194
通常出荷日:18日目

【特長】・ベース付タイプなのでフォークリフトなどでの移動が可能です。・アクリル窓付の扉ですので、内容物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    1920
  • 中棚板寸法:間口 (mm)
    1196
  • 中棚板寸法:高さ (mm)
    35
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    ベース:スチール
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • ネオグレー
  • 棚板段移動
    ×
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg)
    150
  • 扉タイプ
    アクリル窓付
  • 中棚板寸法(mm)間口
    1196
  • 中棚板寸法(mm)高さ
    35
  • 内容量
    1台

型番:

SHC-604LB4S-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SHC-604LB4S-A

スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ) 図面2

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ) 取扱説明書

SHC-604LB4S-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1200
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1920
中棚板寸法:間口(mm)
1196
中棚板寸法:奥行(mm)
600
中棚板寸法:高さ(mm)
35
JANコード
4989999892550
トラスココード
461-4127
質量(g)
169000.0
材質1
本体:スチール
材質2
ベース:スチール
最大積載量(kg/台)
1000
ネオグレー
棚板段移動
×
中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ
1196×600×35
棚1段あたりの耐荷重(kg)
150
扉タイプ
アクリル窓付
中棚板寸法(mm)奥行
600
中棚板寸法(mm)間口
1196
中棚板寸法(mm)高さ
35
引出し
Sタイプ4個
付属品
棚板4枚
内容量
1台

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • 中棚板寸法:奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ

  • 中棚板寸法(mm)奥行

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHC-604LB4S-A

奥行(mm)

中棚板寸法:奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ

中棚板寸法(mm)奥行

引出し

付属品

内容量

最小発注数量
650
600
4989999892550
461-4127
169000.0
1196×600×35
600
Sタイプ4個
棚板4枚
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,267
( 307,194 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース付タイプなのでフォークリフトなどでの移動が可能です。
・アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。
・溶接構造製では最大級の大きさです。
・工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ)の型番SHC-604LB4S-Aのページです。 型番SHC-604LB4S-Aに関する仕様情報を記載しております。
スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ)
スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ
フリッパードアキャビネット FPD型
専用ベース
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格279,267334,857165,987 -30,173 -23,29990,583
通常出荷日18日目18日目4日目14日目8日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫
間口(mm)1200120010101200540881
高さ(mm)19201800-120120880
中棚板寸法:間口(mm)11961196800---
中棚板寸法:高さ(mm)353535---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング