17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーヘビーキャビネット キャスター付タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーヘビーキャビネット キャスター付タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SHC-604LC2L

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・キャスター付なので移動が簡単にできます。
・アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。
・溶接構造製では最大級の大きさです。
・工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
・レイアウト変更などに便利なキャスター付です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1200
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1800
詳細タイプ
スチール扉タイプ
中棚板寸法間口(mm)
1196
中棚板寸法奥行(mm)
600
中棚板寸法高さ(mm)
35
JANコード
4989999627282
トラスココード
461-4135
質量(g)
142500.0
材質1
本体:スチール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト