17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スーパーヘビーキャビネット SHC

通常単価(税別)
159,670332,723
税込単価
175,637365,995
通常出荷日:18日目~19日目

間口、高さともに大型サイズの保管庫です。全面スチール扉とアクリル窓付き扉の2種類があります。【特長】・...

詳細を確認
  • SHC-618を除き、棚板の高さ調整はできません。取り外しのみ可能です。
  • 車上渡しです。配送車からの荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応をお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

SHC-605L/SHC-605M

図面 SHC-605L/SHC-605M

SHC-605L-A/SHC-605M-A

図面 SHC-605L-A/SHC-605M-A

SHC-618

図面 SHC-618

取扱説明書

取扱説明書

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

中棚板寸法:間口

(mm)

中棚板寸法:奥行

(mm)

中棚板寸法:高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

棚板段移動

中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ

扉タイプ

質量

(kg)

付属品

最小発注数量
1200
650
1196
600
35
4989999627145
461-4275
×
1196×600×35
スチール
117
棚板×5
1個
1200
650
1196
600
35
4989999892628
461-4283
×
1196×600×35
アクリル窓付
121
棚板×5
1個
1200
600
1196
550
35
4989999627138
461-4305
×
1196×550×35
スチール
112
棚板×5
1個
1200
600
1196
550
35
4989999892642
461-4313
×
1196×550×35
アクリル窓付
116
棚板×5
1個
1800
760
1770
695
40
4989999892673
461-4356
1770×695×40
スチール
161
棚板×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,482
( 180,930 )
19日目
191,996
( 211,196 )
18日目
159,670
( 175,637 )
18日目
189,472
( 208,419 )
18日目
332,723
( 365,995 )
18日目

詳細情報

基本情報

間口、高さともに大型サイズの保管庫です。
全面スチール扉とアクリル窓付き扉の2種類があります。
【特長】
・溶接構造の堅牢な保管庫です。
【用途】
・工場内の大型治具や大型ツールなどの重量物の管理に最適です。

ご注意

  • SHC-618を除き、棚板の高さ調整はできません。取り外しのみ可能です。
  • 車上渡しです。配送車からの荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応をお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーヘビーキャビネット SHCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘビーキャビネット SHC
スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ)
スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ
スライド工具キャビネット DX型 (フラット天板タイプ)
スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格159,670-279,267253,41053,306 -66,555 -69,624
通常出荷日18日目〜18日目18日目8日目8日目〜8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
高さ(mm)18001920180010001045880
均等積載量(Kg)/段150--808080
最大積載量(kg/台)100010001000200200200
ネオグレーネオグレーネオグレーグリーングリーンホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング