17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
  • ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ

ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ

通常単価(税別)
52,47793,349
税込単価
57,725102,684
通常出荷日:8日目

【特長】・引戸付で施錠できます。・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    551
  • 均等積載量(Kg)/段
    80
  • 中棚板寸法:奥行 (mm)
    456
  • 中棚板寸法:高さ (mm)
    30
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    スチール
  • 最大積載量(kg/台)
    200
  • グリーン
  • 棚板ピッチ(mm)
    30
  • 仕様
    シリンダ錠
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg)
    均等80
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30
  • 中棚板寸法(mm)高さ
    30
  • 付属品
    棚板2枚(金具付)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

DX-558Z

ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ 図面

DX-8512Z

ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ 図面2

DX-858Z

ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ 図面3

DX-5512Z

ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ 図面4

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

詳細タイプ

中棚板寸法:間口

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ

扉タイプ

中棚板寸法(mm)奥行

中棚板寸法(mm)間口

適合ベース

内容量

最小発注数量
500
1200
片面扉タイプ
477.5
4989999892499
454-2568
31000.0
456×477.5×30
片開き
477.5
456
LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ)
1台
1個
500
880
片面扉タイプ
477.5
4989999783674
301-1534
23000.0
456×477.5×30
片開き
477.5
456
LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ)
1台
1個
881
1200
両面扉タイプ
857
4989999783636
301-1496
41400.0
857×456×30
両開き
456
857
WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
1台
1個
881
880
両面扉タイプ
857
4989999714944
518-0643
34600.0
857×456×30
両開き
456
857
WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,183
( 76,101 )
8日目
52,477
( 57,725 )
8日目
93,349
( 102,684 )
8日目
69,624
( 76,586 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引戸付で施錠できます。
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q仕切板等の付属品のみ販売できますか? 
A
はい。可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
スライド工具キャビネット DX型 (フラット天板タイプ)
スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)
フリッパードアキャビネット FPD型
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格52,477-53,306 -66,555 -165,987 -69,62463,327
通常出荷日8日目8日目8日目〜4日目8日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)551551551650551551
均等積載量(Kg)/段8080801508070
中棚板寸法:奥行(mm)456450450575--
中棚板寸法:高さ(mm)30303035--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング