17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半導体ウエハ搬送容器(枚葉タイプ)

通常単価(税別)
1,13024,261
税込単価
1,24326,687
通常出荷日:1日目

進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器。【特長】・有機無機の汚染やパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    その他
  • 特長
    進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
  • 仕様
    枚葉タイプ
  • 材質詳細
    ポリカーボネート、エラストマー
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

半導体ウエハ搬送容器(枚葉タイプ):関連画像

SKWAF-SS100の外観

品番 外径
(mm)
厚み
(mm)
対応ウェハ—
(インチ)
質量
(g)
SKWAF-SS50 63 14 2 18
SKWAF-SS75 91 14 3 37
SKWAF-SS100 112 15 4 66
SKWAF-SS300 339 43 12 993

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 厚み(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
63
14
411-0978
18
1個
1個
91
14
411-0986
37
1個
1個
112
15
411-0951
66
1個
1個
339
43
411-0960
993
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
1日目
1,258
( 1,384 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
24,261
( 26,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器。
【特長】
・有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動、衝撃にも強い。
・材質:ポリカーボネート、エラストマー。
・製造国:日本。
・枚葉タイプ。
・火気厳禁。
【用途】
・半導体ウエハ搬送時に。
・サンプルキープ用としても活躍。


商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半導体ウエハ搬送容器(枚葉タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半導体ウエハ搬送容器(枚葉タイプ)
半導体ウエハ搬送容器(カセットタイプ)
テンバコ EDシリーズ
テンバコ EDシリーズ用フタ
バスケット 64-10タイプ(深さ10cm)
バスケット 64-17タイプ(深さ17cm)
メーカー三甲三甲三甲三甲アズワンアズワン
通常価格1,130-6,802 -1,574 -3,132 -13,40015,800
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目9日目〜9日目〜
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)その他その他導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレンその他その他
特長進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。低有機汚染性能を追求したモデルです。----
仕様枚葉タイプカセットタイプ----
材質詳細ポリカーボネート、エラストマーポリカーボネート、エラストマー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング