17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケロデックスクリーム詰替用 KERO-430KAE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケロデックスクリーム詰替用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KERO-430KAE

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌アレを予防します。(医薬部外品)
・一度皮膚にすり込むと、水・石鹸などで洗っても約3~4時間の保護効果があります。
・におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。
・成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。
【用途】
・金属加工工場、食品工場、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業の前に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容器形状
詰替用
スクラブ
なし
詳細タイプ
クリーム
トラスココード
337-6389
JANコード
4958089000779
質量(g)
458.000
材質1
主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール
質量(g)
458
用途
金属加工工場、食品工場、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業の前に。
主成分
酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール
内容量
1本(430g)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト