17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“レバーシャ”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“レバーシャ”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-1

2021年07月に販売終了となりました。

鉄板専用のカッター。
【特長】
・厚さに合わせて4機種を用意。
・長いハンドルで、厚手でも楽に切断できる。
・ステンレス鋼は切断できない。
・硬度:HRC56±2。
・刃材質:炭素鋼。
・製造国:台湾。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
レバーシャー
特長1
鉄板専用のカッターです。厚さに合わせて4機種をご用意しました。長いハンドルで、厚手でも楽に切断できます。ステンレス鋼は切断できません。
有効刃長(mm)
120
L(mm)
656
H(mm)
190
C(mm)
85
S(mm)
255
JANコード
4989999040005
トラスココード
111-2155
質量(g)
8300.0
材質1
刃:炭素鋼
適合替刃
P1B

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト