17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

円形台車(上置きタイプ)
トラスコ中山
ドラム缶用台車 1108
アズワン
ロボッターライト
大阪タイユー
円形台車 全周ガイドタイプ

円形台車 全周ガイドタイプ

通常単価(税別)
42,38549,710特別価格
税込単価
46,62454,681特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

Lアングル枠による全周ガイド仕様の円形台車。【特長】・溶接構造になっているので堅牢です。・耐油性、耐摩...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

RC-500(ストッパーなし)

RC-500(ストッパーなし)

RC-300S(ストッパー付)

RC-300S(ストッパー付)

製品の基本仕様・特長

  • 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスタ-を使用。
  • ずれ防止の全周ガイド付だが4点ガイド付に比べ質量が軽く操作性に優れている。
  • Lアングル枠による全周ガイド仕様
  • 製造国:日本

ストッパーなし

品番均等荷重
(kg)
積載面
(mm)
床面高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
RC-30030061016510012.8
RC-50050061019813016.3

車輪: 4輪自在

ストッパー付

品番均等荷重
(kg)
積載面
(mm)
床面高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
RC-300S30061016510013.0
RC-500S50061019813016.5

車輪: 2輪自在・2輪自在ストッパー付

図面

RC-300-T

円形台車 全周ガイドタイプ RC-300-T図面

RC-300S

円形台車 全周ガイドタイプ RC-300S図面

RC-500-T

円形台車 全周ガイドタイプ RC-500-T図面

RC-500S

円形台車 全周ガイドタイプ RC-500S図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • 床面高さ(mm)

  • キャスタータイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

床面高さ(mm)

キャスタータイプ

仕様

内容量

最小発注数量
300
ストッパーなし
4989999671667
510-0887
12800
100
165
-
Lアングル枠による全周ガイド仕様 車輪:4輪自在
1台
1個
300
ストッパー付
4989999682199
300-1296
13000
100
165
ストッパー付
Lアングル枠による全周ガイド 車輪:2輪自在・2輪自在ストッパー付
1台
1個
500
ストッパーなし
4989999671674
510-0895
16300
130
198
-
Lアングル枠による全周ガイド仕様 車輪:4輪自在
1台
1個
500
ストッパー付
4989999682205
300-1300
16500
130
198
ストッパー付
Lアングル枠による全周ガイド 車輪:2輪自在・2輪自在ストッパー付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,38534,463
( 37,909 )
9日目
45,52937,024
( 40,726 )
9日目
48,86439,736
( 43,710 )
9日目
49,71040,424
( 44,466 )
9日目

詳細情報

基本情報

Lアングル枠による全周ガイド仕様の円形台車。
【特長】
・溶接構造になっているので堅牢です。
・耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
・ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付に比べ質量が軽く操作性に優れています。
【用途】
・ドラム缶の運搬。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円形台車 全周ガイドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円形台車 全周ガイドタイプ
円形台車(上置きタイプ)
円形台車(4点ガイドタイプ)
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
円形ドラム台車
ステンレス 円形ドラム台車
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格42,385-30,754 -40,361 -76,848 -28,541 -68,440
通常出荷日9日目9日目9日目3日目3日目3日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製ステンレス製スチール製ステンレス製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
積載面(mm)610552610---
内容量1台1台1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング