17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円形台車(上置きタイプ)

通常単価(税別)
30,75442,487特別価格
税込単価
33,82946,736特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・溶接構造になっているので堅牢です。・耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用していま...

詳細を確認

ご注意

  • 静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
  • ストッパーは対角に取り付けています。(RA-300S・RA-500S)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

円形台車(上置きタイプ):関連画像

製品の基本仕様・特長

  • 縞鋼板平台車仕様
  • 製造国:日本

自在ウレタンキャスター取り換えピッチ

円形台車(上置きタイプ):関連画像

車輪:4輪自在(ストッパーなし)

品番均等荷重
(kg)
積載面
(mm)
床面高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
RA-30030055216510015.0
RA-50050055219813018.4

車輪:2輪自在・2輪自在ストッパー付

品番均等荷重
(kg)
積載面
(mm)
床面高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
RA-300S30055216510015.2
RA-500S50055219813018.6

図面

RA-300

円形台車(上置きタイプ) RA-300図面

RA-300S

円形台車(上置きタイプ) RA-300S図面

RA-500

円形台車(上置きタイプ) RA-500図面

RA-500S

円形台車(上置きタイプ) RA-500S図面

使用方法・使用事例

使用事例

円形台車(上置きタイプ):関連画像

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

床面高さ(mm)

キャスタータイプ

仕様

内容量

最小発注数量
300
ストッパーなし
4989999671629
510-0968
15000
100
165
ストッパーなし
縞鋼板平台車仕様 車輪:4輪自在
1台
1個
300
ストッパー付
4989999682151
300-1253
15200
100
165
ストッパー付
縞鋼板平台車仕様 車輪:2輪自在・2輪自在ストッパー付
1台
1個
500
ストッパーなし
4989999671636
510-0976
18400
130
198
ストッパーなし
縞鋼板平台車仕様 車輪:4輪自在
1台
1個
500
ストッパー付
4989999682168
300-1261
18600.0
130
198
ストッパー付
縞鋼板平台車仕様 車輪:2輪自在・2輪自在ストッパー付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,75425,698
( 28,268 )
9日目
36,26329,467
( 32,414 )
9日目
39,08531,760
( 34,936 )
9日目
42,48734,546
( 38,001 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接構造になっているので堅牢です。
・耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
・フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。

ご注意

  • 静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
  • ストッパーは対角に取り付けています。(RA-300S・RA-500S)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円形台車(上置きタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円形台車(上置きタイプ)
円形台車 全周ガイドタイプ
円形台車(4点ガイドタイプ)
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
円形ドラム台車
ステンレス 円形ドラム台車
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格30,754-42,385 -40,361 -76,848 -28,541 -68,440
通常出荷日9日目9日目9日目3日目3日目3日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製ステンレス製スチール製ステンレス製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
積載面(mm)552610610---
内容量1台1台1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング