ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワゴン Fタイプ

通常単価(税別)
121,216
税込単価
133,338
通常出荷日:8日目

【特長】・アクリル扉のため、中が見え収納物が確認できます。・ボールベアリング式スライドレールを採用し、...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    610
  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    907
  • 最大積載量 (kg/台)
    100
  • シルバー
  • 段数 (段)
    1
  • トラスココード
    457-2068
  • 質量(g)
    44000.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    アクリル板:上扉(厚み3mm)
  • 材質3
    天板:メラミン化粧合板
  • 材質4
    車輪:ウレタン
  • 引出し(段)
    3
  • 均等積載量(kg/台)
    20/段
  • 特長
    アクリル扉のため,中が見え収納物が確認できます。ボールベアリング式スライドレールを採用し,引出しの出し入れが大変スムーズです。カギ付で,上扉と下扉を同時にロックできます。前輪外付けキャスターを採用し,安定感がある構造です。
  • 引出し開閉ストローク
    349mm
  • 上扉(ケント式・マグネット固定式)下扉(スライドステー・マグネット固定式)
  • キャスター
    固定式 125mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 天板材質
    メラミン化粧合板
  • 本体材質
    スチール
  • アクリル板
    上扉(厚み3mm)
  • 車輪材質
    ウレタン

型番:

FW-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-30Aの仕様・寸法情報

間口(mm)
610
奥行(mm)
460
高さ(mm)
907
最大積載量(kg/台)
100
シルバー
段数(段)
1
トラスココード
457-2068
質量(g)
44000.0
材質1
本体:スチール
材質2
アクリル板:上扉(厚み3mm)
材質3
天板:メラミン化粧合板
材質4
車輪:ウレタン
引出し(段)
3
均等積載量(kg/台)
20/段
特長
アクリル扉のため,中が見え収納物が確認できます。ボールベアリング式スライドレールを採用し,引出しの出し入れが大変スムーズです。カギ付で,上扉と下扉を同時にロックできます。前輪外付けキャスターを採用し,安定感がある構造です。
引出し開閉ストローク
349mm
上扉(ケント式・マグネット固定式)下扉(スライドステー・マグネット固定式)
キャスター
固定式 125mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
天板材質
メラミン化粧合板
本体材質
スチール
アクリル板
上扉(厚み3mm)
車輪材質
ウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FW-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,216
( 133,338 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル扉のため、中が見え収納物が確認できます。
・ボールベアリング式スライドレールを採用し、引出しの出し入れが大変スムーズです。
・カギ付で、上扉と下扉を同時にロックできます。
・前輪外付けキャスターを採用し、安定感がある構造です。
・左右取り付け可能な70mmサイドハンドル付きです。
【用途】
・工場内多機能ワゴンとして最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン Fタイプの型番FW-30Aのページです。 型番FW-30Aに関する仕様情報を記載しております。
ワゴン Fタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワゴン Fタイプ
大阪製罐 ローラーキャビネット
ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B
キャビネットワゴン 8000
SORI キャビネットワゴン 12000
SORI キャビネットワゴン 7000
メーカー大阪製罐大阪製罐エスコSORISORISORI
通常価格121,216113,36645,448138,367 -158,813 -116,541 -
通常出荷日8日目8日目2日目2日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)610683873800850800
奥行(mm)460462500450470450
高さ(mm)9071018808(キャスター含)9501020950
最大積載量(kg/台)100220-9001000800
シルバーブラックブラックその他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング