17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

通常単価(税別)
12,20732,699
税込単価
13,42835,969
通常出荷日:1日目

【特長】・界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。・無臭で洗浄による泡立ちもなく作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 材質1
    主成分:メタケイ酸ナトリウム
  • 材質2
    水・メタ珪酸ナトリウム
  • 希釈倍率
    原液~100倍
  • pH値
    13以上
  • 特長
    界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちもなく作業性に優れています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(ml)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
4903180630981
336-6464
4000
4.3
1本(4L)
1個
4903180630998
359-7598
20000
20.5
1本(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,207
( 13,428 )
1日目
32,699
( 35,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。
・無臭で洗浄による泡立ちもなく作業性に優れています。
【用途】
・厨房・工場などでの油汚れの洗浄に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型洗浄水 ハイパーアクアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア
環境対策型洗浄剤 ケセル1ワン
溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
墓石シャイン
ホーローみがき ホーロークリーン MS-109
メーカー山崎産業ABC商会ユシロ化学スリーエムジャパン高森コーキミラコン
通常価格12,207-1,943 -12,677 -1,916548579
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目3日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤クリーナークリーナー洗剤
用途住居用その他床・壁用機械、部品、設備、床用その他住居用
材質1主成分:メタケイ酸ナトリウム-----
材質2水・メタ珪酸ナトリウム-----
希釈倍率原液~100倍-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング