17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的洗剤 スーパーフォーム 4013

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

多目的洗剤 スーパーフォーム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4013

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・真っ白な泡が汚れを包み、軽く拭き取るだけですばやくクリーニング
・除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです
・ビニールレザーの汚れ落しに最適
・水の使える場所に幅広く使えます
【用途】
・備品の洗浄

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4536735040135
トラスココード
409-6843
質量(g)
570.000
材質1
主成分:界面活性剤、除菌剤、溶剤
容量(ml)
480
特長
真っ白な泡が汚れを包み、軽く拭き取るだけですばやくクリーニングできます。除菌剤配合で衛生的、しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。ビニールレザーの汚れ落しにも適しています。水の使える場所で幅広く使用が可能です。
内容量
1缶(420ml)
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト