17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スケルクロス粘着テープ

スケルクロス粘着テープ
通常単価(税別)
420705
税込単価
462776
通常出荷日:4日目

優れた耐水・耐油性に加え、手切れ性抜群のPEクロス粘着テープ。【特長】・軽くて、丈夫なクロスを使用。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スケルクロス粘着テープ:関連画像

TRCT-50Sの外観

スケルクロス粘着テープ:関連画像

使用例

仕様

  • 粘着力:3.2N/10mm
  • 引張強度:40N/10mm

材質

  • 基材:ポリエチレンクロス
  • 粘着剤:特殊アクリル系
品番 幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TRCT‐50S 半透明 50×25 0.14 210
TRCT‐75S 半透明 75×25 0.14 315

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

テープカット条件

特長

RoHS?最小発注数量
50
4989999019162
356-5653
210.000
-
軽くて、丈夫なクロスを使用しています。手切れ性が良く、耐水性にも優れています。半透明なのでテープの下が読めます。油性マジックで文字が書けます。
10
12個
75
4989999019179
356-5661
315.000
手で切断可能
ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。油性マジックで文字が書けます。
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
4日目
705
( 776 )
4日目

詳細情報

基本情報

優れた耐水・耐油性に加え、手切れ性抜群のPEクロス粘着テープ。
【特長】
・軽くて、丈夫なクロスを使用。
・手切れ性が良く、耐水性にも優れている。
・半透明なのでテープの下が読める。
・油性マジックで文字が書ける。
【用途】
・簡易梱包に。・ダンボール梱包に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スケルクロス粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケルクロス粘着テープ
TRUSCO クロス粘着テープ
床養生用カットエースFG
PEクロステープ P-カットテープ
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
もも養生テープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山光洋化学寺岡製作所ダイヤテックストラスコ中山
通常価格420-405 -307 -8,72616,154325
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目9日目7日目1日目
テープ厚(mm)0.140.160.120.150.160.131
テープ長さ(m)252525255025
クリア(半透明)クリア(透明)-グリーングリーンピンク
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング