17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TRUSCO クロス粘着テープ

TRUSCO クロス粘着テープ
通常単価(税別)
4051,162
税込単価
4461,278
通常出荷日:1日目

養生用として手切れ性のよいポリエチレンクロステープ。【特長】・ポリエチレンがラミネートされているので耐...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

2インチ紙管クロス粘着テープ:関連画像

GCT-5025の外観

2インチ紙管クロス粘着テープ:関連画像

従来品との比較

  • ※ GCT-5025は25m巻になります。
品番 幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
GCT-5025 クリア 50×25 0.16 186

仕様

  • 粘着力:4.9N/10mm
  • 引張強度:縦62N/横96N/10mm
  • 引裂強度:1.09N
  • 1平方インチ当たり糸数:縦46本/横17本

材質

  • 基材:ポリエチレンクロス
  • 粘着剤:アクリル系

製造国:日本

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強度

JANコード

トラスココード

質量(g)

基材詳細

粘着剤詳細

1平方インチ当り糸数

(本)

特長

RoHS?最小発注数量
25
4.9N/10mm(対ステンレス)
(縦/横)62/96N/10mm
4989999180022
001-5326
104.000
基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
46/17
ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。油性マジックで文字が書けます。
10
60個
75
-
-
4989999180060
001-5369
310.000
-
-
-
-
-
18個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

養生用として手切れ性のよいポリエチレンクロステープ。
【特長】
・ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れている。
・油性マジックで文字が書ける。
【用途】
・梱包資材養生などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO クロス粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO クロス粘着テープ
スケルクロス粘着テープ
PEクロステープ P-カットテープ
床養生用カットエースFG
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
50mmx50m 透明クロステープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山寺岡製作所光洋化学ダイヤテックスエスコ
通常価格405-420 -8,726323 -16,1541,080
通常出荷日1日目4日目9日目在庫品1日目7日目3日目
テープ厚(mm)0.160.140.150.120.160.145
テープ長さ(m)252525255050
クリア(透明)クリア(半透明)グリーン-グリーンクリア(半透明)
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング