17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

No.3437 布テープ【1~60個入り】

No.3437 布テープ
通常単価(税別)
42410,704
税込単価
46611,774
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ポリエチレンをラミネートした基材にゴム系粘着剤を塗布した布テープ。【特長】・手で簡単に切れ、重ね貼りが...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

No.3437 布テープ:関連画像

剥離紙管
・テープが最後まで無駄なく使用できる
・ゴミの量が削減できる
グリーンマーク
・グリーンマーク表示製品
・紙管の原料に古紙を90%以上使用

No.3437 布テープ:関連画像

テープ構造

テープ性能
  測定項目 単位 測定値
粘着力   N/mm 3.13
  タック ボールNo. 25
  保持力 落下 分 5

テープ性能

  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

この商品の使用上の注意

  1. 1.テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  2. 2.十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  3. 3.テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  4. 4.電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  5. 5.糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  6. 6.皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  7. 7.貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  8. 8.特殊用途にご使用される場合にはご連絡ください。
  9. 9.記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  10. 10.製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
  11. 11.製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  12. 12.ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  13. 13.使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

単品/パック

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
25
パック
-
-
-
1パック

60個入り

38
パック
-
-
-
1パック

30個入り

50
パック
-
-
-
1パック

30個入り

75
パック
-
-
-
1パック

24個入り

100
パック
-
-
-
1パック

18個入り

50
-
375-3263
360
10
1個
75
-
375-3271
540
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,919
( 9,811 )
4日目
6,778
( 7,456 )
4日目
8,663
( 9,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,704
( 11,774 )
4日目
10,704
( 11,774 )
6日目
424
( 466 )
1日目
605
( 666 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレンをラミネートした基材にゴム系粘着剤を塗布した布テープ。
【特長】
・手で簡単に切れ、重ね貼りができ、油性ペンで字が書ける。
・基材がしなやかで手切れ性が良く、巻戻し作業性も良好。
【用途】
・段ボール梱包など一般梱包他、多目的な用途の工作、補修等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.3437 布テープのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
梱包に使っています
5
満足度:5.0
以前から使用しており、使い勝手が良いので今回もリピートで購入しました。ダンボールをとめるために使用しておりますが、中身は...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の梱包に使用
4
満足度:4.0
製品の梱包に使用しています。梱包するものは重いもの、軽いもの、大きいもの、小さいものとあります。手で簡単に切れて、重ね貼...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qもっと厚みのある製品はありますか?
A
50mm幅ですが、No.3349で厚みが0.36mmのタイプがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.3437 布テープ
布テープ(合繊)
布テープ No.111
布粘着テープ No.750
No.3375 布テープ
No.3310 布テープ
メーカーマクセルスリオンテックオカモトオカモト日東電工マクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格424-534283 -438 -7,688 -10,392 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
ダンボール色ダンボール色ホワイト・クリームダンボール色ダンボール色 / イエローダンボール色 / イエロー
テープ長さ(m)255025252525
テープ厚(mm)0.240.180.310.330.260.32
基材布(ラミネート有)布(合繊)布(スフ)布(スフ)布(ラミネート有)布(ラミネート有)
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

布テープカテゴリの売れ筋ランキング