17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布テープ No.600M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

布テープ No.600M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N60XM03

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

幅広い用途にご利用いただける、使い勝手のよい布テープです。
【特長】
・粗面にもよく付き、水濡れにも強い基材です。
・低温にも強く、冷凍物の梱包にも優れた性能を発揮します。
・50~100mmの幅まで、幅広サイズもご用意。
・重梱包/手で切れる/ノンスリップ/字が書ける/重ねて貼れる/結束/低温。
【用途】
・ダンボールケース、プラスチックケースなどの封罐、梱包。
・引越し梱包用。
・粗面への固定。

指定中の仕様・寸法情報

ダンボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.208
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.8N/10mm(283g/10mm)
トラスココード
404-4223
質量(g)
240
基材詳細
PET
引張強度
42N/10mm(4.28kg/10mm)
タック
ボールNo.23
展開力
2.4N/10mm(242g/10mm)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト