17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

布粘着テープNo.121(50mm×25m)

通常単価(税別)
282459
税込単価
310505
通常出荷日:1日目~5日目

作業性に優れた梱包用布粘着テープ。【特長】・強粘着で抜群の保持力。・テープの繰り出しが軽く、作業効率も...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

布粘着テープ No.121(着色)の仕様

外観

外観 ※121(黄土)は別商品です。

性質

  • 比較的重量の軽い製品の封かん用テープ
  • 製造時、有機溶剤を使用していない
  • テープを貼った上から重ね貼り可能
  • 油性インクのマジックで送り先等の字が書ける
  • テープが手で切れ、作業性良好

サイズ・色

  • サイズ:幅50mm、長さ25m
  • 色(色番号):赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)

一般特性

品番品名基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
121布粘着テープ<LS>ポリラミ
(スフ+PET)
ゴム系0.215.4653.37

型番リスト

表示件数

基材

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
レッド・ピンク
布(スフ)
4987167046149
418-8365
1巻
10
1個
イエロー
布(スフ)
4987167046156
418-8373
1巻
10
1個
グリーン・ライトグリーン
布(スフ)
4987167046163
418-8381
1巻
10
1個
ブルー・ライトブルー
布(スフ)
4987167046170
418-8390
1巻
10
1個
ホワイト・クリーム
布(スフ)
4987167046187
418-8403
1巻
10
1個
ブラック・グレー
布(スフ)
4987167046194
418-8411
1巻
10
1個
ブラウン
布(ラミネート有)
黄土
4987167046064
795-1370
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459
( 505 )
1日目
427
( 470 )
1日目
427
( 470 )
1日目
459
( 505 )
5日目
427
( 470 )
1日目
459
( 505 )
1日目
282
( 310 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業性に優れた梱包用布粘着テープ。
【特長】
・強粘着で抜群の保持力。
・テープの繰り出しが軽く、作業効率も良好。
・手切れ性に優れている。
【用途】
・段ボールなどの封かん。
・色による識別包装など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープNo.121(50mm×25m)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
テープ
5
満足度:5.0
カラーテープなので、梱包品により色分けをしてます。整理整頓や種類別に色分けすると大変見た目が良く探しやすく好評です。
0人が参考にしています。
梱包用
5
満足度:5.0
梱包用に使用しています。送り先に合わせてカラーを変えるので、カラーが選べてよいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
エスコ 布粘着テープ
トラスコ中山 カラー布粘着テープ
スーパー布粘着テープ No.757
メーカーニチバンオカモト共和エスコトラスコ中山日東電工
通常価格282-5347171,280390688
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)504550505050
テープ長さ(m)255025252525
テープ厚(mm)0.20.180.370.230.220.23
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
粘着力4.33.52.74以上9.68N/10mm-3.2N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング