17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

No.800 梱包用布粘着テープ【1~30個入り】

No.800 梱包用布粘着テープ
通常単価(税別)
58614,879特別価格
税込単価
64516,367特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

赤糊を使用した強力粘着タイプの布テープ。【特長】・重梱包に最適であり、しっかり梱包。・シリーズの中で最...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

全てのMonfを超えた最上級の梱包用布粘着テープ

The Premium Monf 重梱包用布粘着テープ

The Premium Monf 重梱包用布粘着テープ

商品特性

項目(単位)粘着力(N/25mm)保持力(mm/15min) ボールタック
測定値16.00.340

型番リスト

表示件数

トラスココード

引張強度

質量(g)

RoHS?最小発注数量
416-5993
155.0N/25mm
495
10
1個
-
-
-
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,87913,880
( 15,268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

赤糊を使用した強力粘着タイプの布テープ。
【特長】
・重梱包に最適であり、しっかり梱包。
・シリーズの中で最も粘着力が高い製品。
・粘着力(N/25mm):16.0。
・粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級。
【用途】
・段ボール箱の封緘(輸出梱包、重梱包用)、各種補修に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.800 梱包用布粘着テープのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ガムテープ
4
満足度:4.0
近隣のホームセンターよりも価格が安く、使用しても特に問題はないかな。
0人が参考にしています。
製品の梱包に使用
4
満足度:4.0
製品の梱包に使用しています。粘着力が強いのでしっかり止まるので良いと思います。梱包するものは様々でしっかり止めたいときに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.800 梱包用布粘着テープ
No.6200 包装用布粘着テープ
布粘着テープ(軽量物梱包用)
布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)
クロステープ(布粘着テープ)
2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)
メーカー古藤工業カモ井加工紙トラスコ中山トラスコ中山共和トラスコ中山
通常価格586-20,407406324717764 -
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目4日目1日目1日目〜
ブラウンブラウンダンボール色ダンボール色ホワイト・クリーム-
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525252550
テープ厚(mm)0.320.210.260.210.370.26
基材布(ラミネート有)布(スフ)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(スフ)布(ラミネート有)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング