17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラダン封緘用テープ

プラダン封緘用テープ
通常単価(税別)
471516
税込単価
518568
通常出荷日:1日目

プラスチック段ボールの封緘に最適な粘着テープ。【特長】・プラスチック製品(PP、PE)に糊残りにしくい...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

プラ段封緘用テープの外観

プラ段封緘用テープの外観

プラ段封緘用テープの使用例

プラ段封緘用テープの使用例

  • 幅:50mm
  • 長さ:25m
  • 色:クリア

使用上のご注意

  • 人体に直接貼らないでください。
  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、埃、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、あらかじめご確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

質量(g)

仕様

RoHS?最小発注数量
0.16
-
-
-
-
-
-
-
1個
0.15
4967529552587
331-8648
基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
210.000
手で切断可能
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
1日目
471
( 518 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスチック段ボールの封緘に最適な粘着テープ。
【特長】
・プラスチック製品(PP、PE)に糊残りにしくい。
・強粘着力、再剥離性良好(対PO素材)。
・柔軟基材採用で曲面接着も可能。
・手切れ性が抜群なので、ハサミ・カッター不要。
・耐水性、耐候性、耐湿性に優れる。
【用途】
・プラスチック段ボールの封緘用。
・プラスチック製養生ボードの固定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラダン封緘用テープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験サンプル
5
満足度:5.0
この商品は自社で製品用の試験を行った際のサンプルの一つとして購入したものです。いくつか種類の異なるテープをサンプルとして...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q50ミリ幅以外のサイズはないですか?
A
こちらの商品は50ミリ幅のみになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラダン封緘用テープ
PEクロステープ P-カットテープ
床養生用カットエースFG
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
もも養生テープ
つや消し養生テープ黒 カットエース
メーカーダイヤテックス寺岡製作所光洋化学ダイヤテックストラスコ中山光洋化学
通常価格471-8,726323 -16,154325594
通常出荷日1日目9日目在庫品1日目7日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525502525
クリア(透明)グリーン-グリーンピンクブラック(艶消し)
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング