ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ) TSG-604M

セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:1日目

密閉タイプのセーフティゴーグル。【特長】・レンズが平らなので、物が歪んで見えることがない。・UVカット...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4989999124651
  • トラスココード
    365-8503
  • 幅(mm)
    175
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
  • 材質3
    バンド:布・ゴム混紡
  • 顔あたりソフト
    -
  • レンズ厚(mm)
    1.5
  • 高さ(mm)
    85
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
  • バンド材質
    布・ゴム混紡
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87.1) 密閉タイプ レンズ厚:1.5mm 静電気防止加工レンズ
  • 内容量
    1個

型番:

TSG-604M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG-604Mの外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TSG-604M
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:1.5mm
  • 質量:65g
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/軟質ポリ塩化ビニール、バンド/布・ゴム混紡
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 密閉タイプ
  • 製造国:中国

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカット顔あたりソフトレンズ交換
-

図面

TSG-604M

セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

TSG-604Mの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4989999124651
トラスココード
365-8503
幅(mm)
175
質量(g)
65.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
材質3
バンド:布・ゴム混紡
顔あたりソフト
-
レンズ厚(mm)
1.5
高さ(mm)
85
防傷加工
防曇加工
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
バンド材質
布・ゴム混紡
仕様
ANSI規格品(Z87.1) 密閉タイプ レンズ厚:1.5mm 静電気防止加工レンズ
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-604M

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
1日目

詳細情報

基本情報

密閉タイプのセーフティゴーグル。
【特長】
・レンズが平らなので、物が歪んで見えることがない。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・メガネ、マスク併用可能。
【用途】
・液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)の型番TSG-604Mのページです。 型番TSG-604Mに関する仕様情報を記載しております。
セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
防塵
4
満足度:4.0
平面レンズなので視認性が良く距離感なども狂わずに済む。 ただフレームが硬めに感じ、フィット感は甘い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)
セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ 替レンズ
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M
セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)用替レンズ
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7807307161,476 -1,6483,355
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIANSIANSIANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング