17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)

通常単価(税別)
38,03874,073
税込単価
41,84281,480
通常出荷日:8日目

【特長】・透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。【材質】・本体:スチール・引出し:PS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    501~700
  • 間口詳細 (mm)
    696
  • 引出し内寸(mm)奥行
    440
  • 引出し内寸(mm)間口
    635
  • 引出し内寸(mm)高さ
    41
  • 引出し色
    透明
  • 本体色
    ネオグレー

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

引出し数

引出し数詳細

段数(段)

RoHS?最小発注数量
5
-
5
10
1個
その他
9段
9
10
1個
その他
12段
12
10
1個
その他
15段
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,038
( 41,842 )
8日目
51,479
( 56,627 )
8日目
61,410
( 67,551 )
8日目
74,073
( 81,480 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。
【材質】
・本体:スチール
・引出し:PS樹脂

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)
マップケース“A3型”(プラスチック引出しタイプ)
マップケース"A2型"(オールスチールタイプ)
マップケース
レターケース(A4型・2列タイプ)
カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ダイシントラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,038-33,369 -43,660 -73,452 -28,379 -50,726 -
通常出荷日8日目8日目8日目4日目〜1日目8日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)501~700501~700501~700701~501~700-
間口詳細(mm)696541696-528-
引出し内寸(mm)奥行440322457-305-
引出し内寸(mm)間口635484633-222-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング