17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン FTK-70G

ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

通常単価(税別)
10,6999,529
税込単価
11,76910,482
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】ハイドロリックニップル専用のグリースガンです。先端のノズルが曲がっているのが特長です【用途】細...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    専用ガン
  • JANコード
    4989999712407
  • トラスココード
    164-2766
  • 質量(g)
    285.000
  • 適応グリス調度
    #0~#1
  • ホース長さ (m)
    1.8
  • 仕様
    ハイドロリックニップル専用
  • 付属品
    FTK-70G
  • 内容量
    1本

型番:

FTK-70G
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

FTK-70G

ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン 図面

FTK-70Gの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター
その他
オプション
詳細タイプ
専用ガン
JANコード
4989999712407
トラスココード
164-2766
質量(g)
285.000
適応グリス調度
#0~#1
ホース長さ(m)
1.8
仕様
ハイドロリックニップル専用
付属品
FTK-70G
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTK-70G

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6999,529
( 10,482 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ハイドロリックニップル専用のグリースガンです。
先端のノズルが曲がっているのが特長です
【用途】
細部のグリース補給

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドルブリケーター(手動式)専用ガンの型番FTK-70Gのページです。 型番FTK-70Gに関する仕様情報を記載しております。
ハンドルブリケーター(手動式)専用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン
エアルブリケーター(エア式)専用ガン
ハンドルブリケーター 20L FTK-70
ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8
エアルブリケーター(エア式)
ハンドルブリケーター用パーツ FTK
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,69927,93559,49372,717283,595861 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
種類ルブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター
その他オプション----オプション
詳細タイプ専用ガン専用ガン----
JANコード49899997124074989999712438498999970233049899997123534989999702347-
トラスココード164-2766164-2758126-5377126-5431126-5342-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング