17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドルブリケーター 20L FTK-70 FTK-70

ハンドルブリケーター 20L FTK-70

通常単価(税別)
59,49348,230
税込単価
65,44253,053
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。・市販のペール缶(16kg缶)に直接セット...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター
  • JANコード
    4989999702330
  • トラスココード
    126-5377
  • 質量(g)
    12800
  • 高さ(mm)
    338
  • 最大吐出圧力(MPa)
    24.5
  • 直径(mm)
    300
  • 吐出量(cc/ストローク)
    4
  • 適合グリスちょう度
    #0~#2
  • ホース長さ (m)
    1.8
  • 付属品
    専用ガン:FTK-70G

型番:

FTK-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

FTK-70

ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 取扱説明書-1ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 取扱説明書-2ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 取扱説明書-3ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 取扱説明書-4ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 取扱説明書-5ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 取扱説明書-6ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 取扱説明書-7ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 24.5 取扱説明書-8

FTK-70の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター
JANコード
4989999702330
トラスココード
126-5377
質量(g)
12800
高さ(mm)
338
最大吐出圧力(MPa)
24.5
直径(mm)
300
吐出量(cc/ストローク)
4
適合グリスちょう度
#0~#2
ホース長さ(m)
1.8
付属品
専用ガン:FTK-70G
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTK-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,49348,230
( 53,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。
・市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。
・ガンは1台に1本付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドルブリケーター 20L FTK-70の型番FTK-70のページです。 型番FTK-70に関する仕様情報を記載しております。
ハンドルブリケーター 20L FTK-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドルブリケーター 20L FTK-70
ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8
エアルブリケーター(エア式)
ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン
エアルブリケーター(エア式)専用ガン
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) FTR-091093
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格59,49372,717283,59510,69927,9354,340
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
種類ルブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター-
JANコード498999970233049899997123534989999702347498999971240749899997124384550414026890
トラスココード126-5377126-5431126-5342164-2766164-2758246-3233
質量(g)128006100.026000.0285.00096080.000
高さ(mm)338320400---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング