17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)

通常単価(税別)
8084,097特別価格
税込単価
8894,507特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ハイドロリックニップル用のホースとノズル。【特長】・接続ねじ径:R1/8。・多様な利用ができるよう中継...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • その他
    オプション
  • 特長
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意しています。
  • 接続ねじ径
    R1/8
  • 内容量
    1本
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

G3C10/G3C12/G3C18

G3C-10/G3C-12/G3C-18

GHX115/GHX250/GHX450

GHX-115/GHX-250/GHX-450

GHX3C/GSN170

GHX-3C/GSN-170

製品の基本仕様・特長

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できる中継ぎのホースとノズル。

図面

G3C-10

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) G3C-10図面

G3C-12

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) G3C-12図面

G3C-18

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) G3C-18図面

GHX-3C

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) GHX-3C図面

GSN-115

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) GSN-115図面

GSN-170

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) GSN-170図面

GSN-250

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) GSN-250図面

GSN-450

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) GSN-450図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
スチール、ナイロン
-
112-5273
62
265
1本
-
2個
スチール、ナイロン
-
112-5281
66
314
1本
-
2個
スチール、ナイロン
-
112-5290
70
466
1本
10
2個
スチール
-
112-5303
58
170
1本
-
2個
スチール
-
112-5311
24
115
1本
-
2個
スチール
4989999372984
762-4786
30
170
1本
-
2個
スチール
-
112-5320
51
250
1本
-
2個
スチール
-
112-5338
99
450
1本
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9573,759
( 4,135 )
1日目
4,0973,823
( 4,205 )
1日目
3,5853,399
( 3,739 )
4日目
3,417
( 3,759 )
1日目
808
( 889 )
4日目
1,491
( 1,640 )
4日目
1,440
( 1,584 )
4日目
3,4543,223
( 3,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハイドロリックニップル用のホースとノズル。
【特長】
・接続ねじ径:R1/8。
・多様な利用ができるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。
【用途】
・さまざまな注入作業やグリスガンに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
ホース・ノズルのみ更新
4
満足度:4.0
ホースノズルの全長が短いグリスガンを使用しておりましたが、若干長いホースの方が作業効率が良さそうなので購入しました。ホー...もっと読む
1人が参考にしています。
グリスガンにて使用
5
満足度:5.0
安価でストレートで給油しにくいところまで問題なくグリス給油が出来ます。
0人が参考にしています。
リニアガイドへのグリス注入
5
満足度:5.0
奥まったところにあるリニアガイドへのグリス注入で使用しています.ホースに適度な弾力性がありしっかり注入できます.
0人が参考にしています。
現場整備時グリスUP
4
満足度:4.0
設備機械の現場整備時のグリスアップで様々な個所を給脂するために購入しました。様々なポジションを気にせず仕様出来ます。
0人が参考にしています。
破れたので交換
3
満足度:3.0
前回購入したホースが根元部分で破れた為、購入。前回購入したものは少々短かったので一番長いものへ変更。また破れたら違うメー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)
グリスガン用パーツ
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用) エア式グリスガン用パーツ
グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc
高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)
グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格808-180 -160 -7,5224,0029,763
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
その他オプションオプションオプション---
特長さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意しています。--グリス直入れタイプです。グリス直入れタイプです。高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
接続ねじ径R1/8-----
内容量1本1個1個1丁1丁1丁
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング