ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用 TAG-508N

フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

通常単価(税別)
17,904
税込単価
19,694
通常出荷日:1日目

グリスの連続吐出が可能なエアー式グリスガン。【特長】・エア専用。・ガンが360°回転するため場所に応じ...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 材質
    スチール、亜鉛合金、アルミニウム、PE
  • JANコード
    4989999487473
  • トラスココード
    328-5758
  • 質量(g)
    1900
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    亜鉛合金
  • 最大圧力(MPa)
    24
  • 全長(mm)
    416
  • 油槽径(mm)
    62.6
  • 容量(cc)
    400
  • 吐出量(cc/min)
    210
  • 適合グリスちょう度
    No.0、No.1
  • 材質3
    アルミニウム
  • 材質4
    PE
  • 特長
    エア専用です。ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。グリスはカートリッジ専用です。
  • ノズル接続ねじ
    R1/8
  • 適用グリス
    ちょう度No.0、No.1
  • 使用エア圧
    0.4~0.8
  • 形式
    エア式
  • 内容量
    1丁

型番:

TAG-508N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

エア式グリスガン

製品の基本仕様・特長

ハイドロリックニップル用

ハイドロリックニップル用

適合グリス例  TCG-400L-0 / TCG-400L-1

適合グリス例
TCG-400L-0 / TCG-400L-1

品番吐出量
(cc/min)
型式油槽径
(mm)
容量
(cc)
全長
(mm)
最大圧力
(MPa)
質量
(kg)
T​A​G​-​5​0​8​N210工ア式62.6400416241.9
  • ノズル接続ねじ:R1/8
  • 使用エア圧:0.4~0.8MPa
  • 適用グリス:ちょう度No.0、 No.1
  • 生産国:台湾
  • エア専用
  • ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整ができる
  • グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適
  • グリスはカートリッジ専用

図面

TAG-508N

フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例 360°回転する油槽

360°回転する油槽

使用方法

フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用 取扱説明書

TAG-508Nの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
材質
スチール、亜鉛合金、アルミニウム、PE
JANコード
4989999487473
トラスココード
328-5758
質量(g)
1900
材質1
スチール
材質2
亜鉛合金
最大圧力(MPa)
24
全長(mm)
416
油槽径(mm)
62.6
容量(cc)
400
吐出量(cc/min)
210
適合グリスちょう度
No.0、No.1
材質3
アルミニウム
材質4
PE
特長
エア専用です。ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。グリスはカートリッジ専用です。
ノズル接続ねじ
R1/8
適用グリス
ちょう度No.0、No.1
使用エア圧
0.4~0.8
形式
エア式
内容量
1丁
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAG-508N

内容量

最小発注数量
1丁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,904
( 19,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリスの連続吐出が可能なエアー式グリスガン。
【特長】
・エア専用。
・ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できる。
・グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適。
・グリスはカートリッジ専用。
【用途】
・機械のグリスアップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用の型番TAG-508Nのページです。 型番TAG-508Nに関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備の摺動部のグリス給脂
5
満足度:5.0
他社のエアー式グリスガンを使用していましたが、少い重い。竪型成形機のグリス給脂装置が成形機のあり、そのすぐ横に検査工程が...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用
グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc
TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)
グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,9047,5227,2928,4116,1367,092
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
材質スチール、亜鉛合金、アルミニウム、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PEスチール、亜鉛合金、PEスチール、アルミニウム合金、PEスチール、アルミニウム合金、PE
JANコード4989999487473-49899992113374989999265569--
トラスココード328-5758112-5176416-3052445-4863416-3061416-3079
質量(g)19009001400136014001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング