ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用) TGS-400S

TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

通常単価(税別)
7,292
税込単価
8,021
通常出荷日:4日目

【特長】・省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。【材質】:スチール、亜鉛合金、NBR、PE

  • 種類
    グリスガン
  • 材質
    スチール、亜鉛合金、NBR、PE
  • ノズル長さ (mm)
    250
  • JANコード
    4989999211337
  • トラスココード
    416-3052
  • 質量(g)
    1400
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    亜鉛合金
  • 1回吐出量(cc)
    0.8
  • 最大圧力(MPa)
    54
  • 全長(mm)
    365
  • 油槽径(mm)
    60.5
  • 容量(cc)
    600
  • ノズル長(mm)
    250
  • 材質3
    NBR
  • 材質4
    PE
  • 特長
    省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 適用グリス
    ちょう度No.1、No.2
  • カートリッジ (cc)
    420
  • セット内容
    ストレートノズル
  • 内容量
    1丁

型番:

TGS-400S
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TGS-400S

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) 図面

TGS-400Sの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
材質
スチール、亜鉛合金、NBR、PE
ノズル長さ(mm)
250
JANコード
4989999211337
トラスココード
416-3052
質量(g)
1400
材質1
スチール
材質2
亜鉛合金
1回吐出量(cc)
0.8
最大圧力(MPa)
54
全長(mm)
365
油槽径(mm)
60.5
容量(cc)
600
ノズル長(mm)
250
材質3
NBR
材質4
PE
特長
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
ノズル接続ねじ
Rc1/8
適用グリス
ちょう度No.1、No.2
カートリッジ(cc)
420
セット内容
ストレートノズル
内容量
1丁

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGS-400S

内容量

最小発注数量
1丁
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,292
( 8,021 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
【材質】:スチール、亜鉛合金、NBR、PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)の型番TGS-400Sのページです。 型番TGS-400Sに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
給油作業に使用
5
満足度:5.0
いままでは手詰めのグリスガンを使用していたのですがカートリッジ式なら自動給油機にグリス詰めをする時に空気の混入を気にせず...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc
グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)
高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,2927,0927,5228,4116,1363,736
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
材質スチール、亜鉛合金、NBR、PEスチール、アルミニウム合金、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PEスチール、亜鉛合金、PEスチール、アルミニウム合金、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PE
ノズル長さ(mm)250170160160170105
JANコード4989999211337--4989999265569--
トラスココード416-3052416-3079112-5176445-4863416-3061112-5095
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング