ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TGS-400H

グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

通常単価(税別)
6,136
税込単価
6,750
通常出荷日:1日目

【特長】高吐出量手詰めタイプダブルピストンにより高吐出量実現操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 材質
    スチール、アルミニウム合金、PE
  • ノズル長さ (mm)
    170
  • 直入れ最大容量 (cc)
    500
  • トラスココード
    416-3061
  • 質量(g)
    1400
  • 1回吐出量(cc)
    2.0
  • 最大圧力(MPa)
    30
  • 全長(mm)
    387
  • 油槽径(mm)
    56.4
  • 特長
    高吐出量手詰めタイプです。
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 適用グリス
    ちょう度No.1、No.2
  • セット内容
    チャック式ノズル
  • 内容量
    1丁

型番:

TGS-400H
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TGS-400H

グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) 取扱説明書

TGS-400Hの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
材質
スチール、アルミニウム合金、PE
ノズル長さ(mm)
170
直入れ最大容量(cc)
500
トラスココード
416-3061
質量(g)
1400
1回吐出量(cc)
2.0
最大圧力(MPa)
30
全長(mm)
387
油槽径(mm)
56.4
特長
高吐出量手詰めタイプです。
ノズル接続ねじ
Rc1/8
適用グリス
ちょう度No.1、No.2
セット内容
チャック式ノズル
内容量
1丁
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGS-400H

内容量

最小発注数量
1丁
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,136
( 6,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高吐出量手詰めタイプ
ダブルピストンにより高吐出量実現
操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式
【用途】
細部のグリース補給

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)の型番TGS-400Hのページです。 型番TGS-400Hに関する仕様情報を記載しております。
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)
グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc
TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)
高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,1368,4117,0927,5227,2924,002
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
材質スチール、アルミニウム合金、PEスチール、亜鉛合金、PEスチール、アルミニウム合金、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PE
ノズル長さ(mm)170160170160250105
直入れ最大容量(cc)500500500---
トラスココード416-3061445-4863416-3079112-5176416-3052112-5095
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング