ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピストルタイプレバーガンセット PG-120S

ピストルタイプレバーガンセット

通常単価(税別)
7,336
税込単価
8,070
通常出荷日:4日目

グ​リ​ス​直​入​れ​タ​イ​プのレバーガンセット。【特長】・片​手​で​作​業可能。・ノズル接続ね...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 材質
    スチール、亜鉛合金、PE、ナイロン
  • ノズル長さ (mm)
    114
  • トラスココード
    112-5184
  • 質量(g)
    720/セット
  • 1回吐出量(cc)
    0.4~0.5
  • 最大圧力(MPa)
    19.6
  • 全長(mm)
    254
  • 油槽径(mm)
    36.5
  • 特長
    グリス直入れタイプです。片手で作業できます。
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 適用グリス
    ちょう度No.2
  • セット内容
    PG-120本体ハイドロリックノズル延長ノズル
  • 内容量
    1セット(​P​G​-​1​2​0​本​体:1個、ハ​イ​ド​ロ​リ​ッ​ク​ノ​ズ​ル:1本、延長ノズル:1本)

型番:

PG-120S
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

PG-120S/付属品 寸法図

製品の基本仕様・特長

ハイドロリックニップル用

ハイドロリックニップル用

品番1回吐出量
(cc)
ノズル長さ
(mm)
油槽径
(mm)
容量
(cc)
全長
(mm)
最大圧力
(Mpa)
質量
(kg/セット)
PG-120S0.4~0.511436.512025419.60.72
  • ノズル接続ねじ:Rc1/8
  • 適用グリス:ちょう度No.2
  • 生産国:台湾

図面

PG-120S

ピストルタイプレバーガンセット 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ピストルタイプレバーガンセット 取扱説明書

PG-120Sの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
材質
スチール、亜鉛合金、PE、ナイロン
ノズル長さ(mm)
114
トラスココード
112-5184
質量(g)
720/セット
1回吐出量(cc)
0.4~0.5
最大圧力(MPa)
19.6
全長(mm)
254
油槽径(mm)
36.5
特長
グリス直入れタイプです。片手で作業できます。
ノズル接続ねじ
Rc1/8
適用グリス
ちょう度No.2
セット内容
PG-120本体ハイドロリックノズル延長ノズル
内容量
1セット(​P​G​-​1​2​0​本​体:1個、ハ​イ​ド​ロ​リ​ッ​ク​ノ​ズ​ル:1本、延長ノズル:1本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PG-120S

内容量

最小発注数量
1セット(​P​G​-​1​2​0​本​体:1個、ハ​イ​ド​ロ​リ​ッ​ク​ノ​ズ​ル:1本、延長ノズル:1本)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,336
( 8,070 )
4日目

詳細情報

基本情報

グ​リ​ス​直​入​れ​タ​イ​プのレバーガンセット。
【特長】
・片​手​で​作​業可能。
・ノズル接続ねじ:Rc1/8。
【用途】
・手詰め専用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピストルタイプレバーガンセットの型番PG-120Sのページです。 型番PG-120Sに関する仕様情報を記載しております。
ピストルタイプレバーガンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピストルタイプレバーガンセット
グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)
高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,3368,4116,1363,7367,0927,292
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
材質スチール、亜鉛合金、PE、ナイロンスチール、亜鉛合金、PEスチール、アルミニウム合金、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PEスチール、アルミニウム合金、PEスチール、亜鉛合金、NBR、PE
ノズル長さ(mm)114160170105170250
トラスココード112-5184445-4863416-3061112-5095416-3079416-3052
質量(g)720/セット1360140038018001400

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング