17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

通常単価(税別)
5,2338,637
税込単価
5,7569,501
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】グリス直入れタイプのグリスガン持ち手に滑り防止のローレット仕様操作が簡単で手が汚れないカートリ...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • ノズル長さ (mm)
    160
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 適用グリス
    ちょう度No.2
  • 内容量
    1丁

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

寸法図

製品の基本仕様・特長

ハイドロリック ニップル用

ハイドロリック
ニップル用

品番1回吐出量
(cc)
ノズル長さ
(mm)
油槽径
(mm)
容量
(cc)
全長
(mm)
最大圧力
(MPa)
質量
(kg)
PH-1200.5~0.61603812025019.80.48
PH-2000.7~0.81604520030219.80.73
PH-3000.7~0.81604830033019.80.96
PH-4000.7~0.81605740035529.81.10
PH-5000.8~0.91606350036029.81.26
  • ノズル接続ねじ:Rc1/8
  • 適用グリス:ちょう度No.2
  • 生産国:台湾

図面

PH-120

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm PH-120図面

PH-200

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm PH-200図面

PH-300

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm PH-300図面

PH-400

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm PH-400図面

PH-500

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm PH-500図面

使用方法・使用事例

使用方法

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm 取扱説明書

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 1回吐出量(cc)

  • 最大圧力(MPa)

  • 全長(mm)

  • 油槽径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

材質

トラスココード

質量(g)

1回吐出量(cc)

最大圧力(MPa)

全長(mm)

油槽径(mm)

内容量

最小発注数量
スチール、亜鉛合金、NBR、PE
112-5109
480
0.5~0.6
19.8
250
38
1丁
4個
スチール、亜鉛合金、NBR、PE
112-5117
730
0.7~0.8
19.8
302
45
1丁
4個
スチール、亜鉛合金、NBR、PE
112-5125
960
0.7~0.8
19.8
330
48
1丁
4個
スチール、亜鉛合金、PE
112-5133
1100
0.7~0.8
29.8
355
57
1丁
4個
スチール、亜鉛合金、PE
112-5141
1260
0.8~0.9
29.8
360
63
1丁
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,233
( 5,756 )
1日目
6,465
( 7,112 )
1日目
7,017
( 7,719 )
2日目
7,184
( 7,902 )
2日目
8,637
( 9,501 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
グリス直入れタイプのグリスガン
持ち手に滑り防止のローレット仕様
操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式
【用途】
細部のグリース補給

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品給油
5
満足度:5.0
使いやすく他社と見比べても安価だと思います。容量の種類も多く使用頻度によって選べました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm
グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc
グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)
TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)
グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,233-7,5228,4117,2926,1369,763
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目4日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
ノズル長さ(mm)160160160250170120
ノズル接続ねじRc1/8Rc1/8Rc1/8Rc1/8Rc1/8Rc1/8
適用グリスちょう度No.2ちょう度No.2ちょう度No.1、No.2ちょう度No.1、No.2ちょう度No.1、No.2ちょう度No.1、No.2
内容量1丁1丁1丁1丁1丁1丁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング