17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用) CG-400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

販売終了

型番

CG-400

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

カートリッジグリス専用のグリスガン。
【特長】
・グリスはカートリッジ専用。
・1回吐出量:0.8~0.9cc、容量(cc):420cc。
・ノズル長さ:240mm、油槽径(mm):62.6mm、全長(mm):378mm。

指定中の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
材質
スチール、亜鉛合金
ノズル長さ(mm)
240
JANコード
4989999702217
トラスココード
112-5168
質量(g)
1300
材質1
スチール
材質2
亜鉛合金
1回吐出量(cc)
0.8~0.9
最大圧力(MPa)
29.4
全長(mm)
378
油槽径(mm)
62.6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト