17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアナットギアレンチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フレアナットギアレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FNG-08

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ギア数72山のラチェット式のため細かい送りで狭い場所での作業性に優れています。ディスクの色によって回転方向が一目でわかります。(締め方向:赤、緩め方向:黒)

指定中の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
160
二面幅寸法(mm)
8
単品・セット区分
単品
セット内容
-
セット内容(点)
-
幅ラチェット
27.3
幅スパナ
22.5
JANコード
4989530609685
トラスココード
397-9822

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト