ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニリバースギア&スプラインソケットセット

通常単価(税別)
4,7634,157
税込単価
5,2394,573
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます・ミニリバースギアラチェットは...

詳細を確認

型番:

MRG-1425S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRG-1425Sの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/12角
二面幅寸法(S寸法)
5.5 ~ 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
単品・セット区分
セット品
詳細タイプ
ギア数52山のリバースギアラチェットハンドル仕様
JANコード
4989530608725
トラスココード
381-3517
質量(g)
250.0
ヘッド部幅(mm)
14.3
セット内容(点)
25
特長
本締め作業もできます。コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
セット内容
ミニリバースギアラチェット90mm、マグネットビットホルダ(ロック機能付)68mm、スプラインソケット(5.5、6、7、8、10、12)、ソケットアダプター(6.35)、ドライバービット(No.1・2、マイナス4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6)、トルクス(穴付 T10・15・20・25・30)、ショートビット(No.2、マイナス5.5)
付属品
専用プラスチックケース
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MRG-1425S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7634,157
( 4,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます
・ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました
・心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニリバースギア&スプラインソケットセットの型番MRG-1425Sのページです。 型番MRG-1425Sに関する仕様情報を記載しております。
ミニリバースギア&スプラインソケットセットのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ちょっとした時に
4
満足度:4.0
テデスクの引出しに入れておいてます。デスク周りで機械の一部品を組立することも多々あるのでその時に使用しています。ヘキサゴ...もっと読む
0人が参考にしています。
ビットの入手
5
満足度:5.0
超ショートビットのためだけに買いました。それだけでも十分便利です。 短すぎてビットを外すときには苦労します。
0人が参考にしています。
狭いところの+ネジ締め付けに
5
満足度:5.0
超低床の+ビットが付いているので、狭いところで大活躍 ラチェットも52ギアで、多数のソケットがついているから私の中で大ヒ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニリバースギア&スプラインソケットセット
ソケットセット 2276
ソケットセット 2277
ソケットセット 4223M
インパクトソケットセット 14242M
12角ソケットセット RS3405A-9
メーカースエカゲツールKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格4,76311,95718,11714,61517,2008,510
通常出荷日1日目9日目9日目9日目9日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角/12角特殊6角12角6角12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 5.5 / 6 / 7 / 83 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 2210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 279/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.3512.712.79.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング