17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ダブルフレックスロックギアレンチ”【1~4個入り】

通常単価(税別)
4,84618,698特別価格
税込単価
5,33120,568特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。ギア数72山送り角5°(8ミ...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • セット内容(点)

  • 厚みT1

  • 厚みT2

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • セット内容(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

セット内容(点)

厚みT1

厚みT2

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(mm)

RoHS?最小発注数量
148
8×10
単品
-
6.5
7.3
-
326-2006
65
-
-
1個
173
10×12
単品
-
7.3
8.2
-
326-2014
100
-
-
1個
196
12×14
単品
-
8.2
9
-
326-2022
142
-
-
1個
227
13×17
単品
-
9
10.3
-
326-2031
198
-
-
1個
227
14×17
単品
-
9
10.3
-
356-8148
190
-
-
1個
-
13×17
セット品
5
-
-
4989530605298
326-2049
510.000
13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
10
1個
-
8×10 / 10×12 / 12×14 / 13×17
セット品
4
-
-
4989530605281
326-2057
890.000
8×10、10×12、12×14、13×17
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,846
( 5,331 )
1日目
5,1543,442
( 3,786 )
1日目
5,8503,905
( 4,296 )
1日目
6,4544,313
( 4,744 )
1日目
6,9284,628
( 5,091 )
1日目
7,9366,913
( 7,604 )
1日目
18,69814,825
( 16,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山送り角6°)で本締め可能です。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ダブルフレックスロックギアレンチ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ダブルフレックスロックギアレンチ”
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
ミラータイプコンビネーションスパナ
45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)
クイックコンビレンチ
コンビネーションレンチセット 6本
メーカースエカゲツールスーパーツールトラスコ中山KTC(京都機械工具)SK-11E-Value
通常価格4,846-2,9251,169 -1,707 -584 -1,527
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類両口めがね片口めがねコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング