17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

急速オイルコック

通常単価(税別)
1,38320,042
税込単価
1,52122,046
通常出荷日:1日目

【特長】・全部品が非鉄合金製なので、赤サビの発生を心配することなく長期間使用できます。・ドラム缶に取り...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適用口径(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 全長(mm)

  • 適用口径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用口径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

全長(mm)

適用口径

用途

RoHS?最小発注数量
50
116-1598
4992676037410
1400.0
亜鉛合金(ただしフランジ部アルミ合金製)
232
G2
-
10
1個
-
816-5459
-
-
-
-
-
専用部品: パッキン小ゴム製
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,042
( 22,046 )
1日目
1,383
( 1,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全部品が非鉄合金製なので、赤サビの発生を心配することなく長期間使用できます。
・ドラム缶に取り付けてコックとして使用できます。
・引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。
【用途】
・オイル缶に取り付けてコックとして使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速オイルコックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速オイルコック
ポリタンク用コック コッくんオイル
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)
ドラム缶用防水カバー
パワードラム(オープンタイプ)
メーカー旭金属工業ミヤサカトラスコ中山JFEドラムサービスDICプラスチックコダマ樹脂
通常価格1,383-3,317 -3,639 -31,250 -2,278 -10,422 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ関連品関連品関連品オープンタイプ関連品オープンタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング