17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDアームバンド『巻きつくんです』

通常単価(税別)
670
税込単価
737
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・片手で簡単にピカッと反射します。・LED使用&電池交換で長持ちで経済的です。

  • 商品タイプ
    腕章
  • 反射有無
  • 縦 (mm)
    420
  • 横 (mm)
    50
  • 材質
    正面:PVC(塩化ビニール)/裏面:PVC(塩化ビニール)/中身:ステンレス、PPC(フレキシブル基盤)
  • 特長1
    LED使用&電池交換で長持ち=経済的☆
  • 用途
    夜間のウォーキングや買い物、帰宅時に・・・用途は様々です。
  • 内容量
    1本

型番:

MK-MT-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-MT-002の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
オレンジ
反射有無
縦(mm)
420
横(mm)
50
材質
正面:PVC(塩化ビニール)/裏面:PVC(塩化ビニール)/中身:ステンレス、PPC(フレキシブル基盤)
特長1
LED使用&電池交換で長持ち=経済的☆
用途
夜間のウォーキングや買い物、帰宅時に・・・用途は様々です。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MK-MT-002

内容量

最小発注数量
オレンジ
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単にピカッと反射します。
・LED使用&電池交換で長持ちで経済的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDアームバンド『巻きつくんです』の型番MK-MT-002のページです。 型番MK-MT-002に関する仕様情報を記載しております。
LEDアームバンド『巻きつくんです』のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDアームバンド『巻きつくんです』
タックルバンド
伸縮自在腕章 M
バッジ 安全衛生委員 サイズ(mm) 30丸
ビニールワッペン「元方安全衛生管理者」
バッジ 安全推進員 サイズ(mm) 44丸
メーカーミズケイスリーライクKEIAI(敬相)日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格670107 -2,2491,454491685
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目4日目4日目6日目
商品タイプ腕章腕章腕章バッジワッペンバッジ
反射有無
縦(mm)420-----
横(mm)50-----
材質正面:PVC(塩化ビニール)/裏面:PVC(塩化ビニール)/中身:ステンレス、PPC(フレキシブル基盤)-----
よく一緒に購入される商品

腕章カテゴリの売れ筋ランキング