17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドットサイバー DC-53H

ドットサイバー DC-53H

通常単価(税別)
1,1271,170
税込単価
1,2401,287
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐磨耗性に優れた人工皮革を使用し、手の平は強度抜群の国産牛表皮でカバーした万能革手袋。【特長】・手によ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    背抜き
  • 革手袋種類
    人工皮革
  • 白/黒
  • 材質(手のひら部)
    牛本革
  • 材質(手の甲部)
    ポリエステル
  • 材質(補強部)
    人工皮革
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

様々な環境で使用できる万能革手袋「ドットサイバー」

指先補強(人工皮革)摩擦、水に強く滑り止め加工で指先をガード。

指先補強(人工皮革)
摩擦、水に強く滑り止め加工で指先をガード。

手の平(国産牛本革)メーカー独自の鞣し技術により製造した革。使えば使うほど手に馴染んでいく。

手の平(国産牛本革)
メーカー独自の鞣し技術により製造した革。使えば使うほど手に馴染んでいく。

吸汗・速乾生地通気性、速乾性がよく汗拭きに最適。

吸汗・速乾生地
通気性、速乾性がよく汗拭きに最適。

従来の商品では縫い目が指の先端にあったが、ドットサイバーは爪の先端に縫い目があるサイバーフィット縫製で指先スッキリ。作業効率もぐんとアップ。

従来の商品では縫い目が指の先端にあったが、ドットサイバーは爪の先端に縫い目があるサイバーフィット縫製で指先スッキリ。作業効率もぐんとアップ。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
3L
4904663544702
438-1173
22.2
22.4
8.5
1双
1個
M
4904663544672
438-1203
20
20
7.8
1双
1個
S
4904663544665
438-1211
19.4
19.2
7.6
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127
( 1,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,127
( 1,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐磨耗性に優れた人工皮革を使用し、手の平は強度抜群の国産牛表皮でカバーした万能革手袋。
【特長】
・手によく馴染む、摩擦に強い指先補強。
・指先と手の平の一部に人工皮革を使用し、手の平には国産牛本革使用。
・手首マジックテープなので、フィット感に優れている。
・指先の縫い目が爪の先端にあるので指先がすっきりし、作業効率が向上。
【用途】
・軽作業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドットサイバー DC-53Hのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
作業用
4
満足度:4.0
作業用に使用しています。 脱着しやすくて手にも馴染み使いやすいです。
0人が参考にしています。
板金の組立梱包作業に使用
5
満足度:5.0
女性用の皮手袋がなかなか無く、安全・環境を考えてピッタリの手袋に出会った感じです。耐久性もよく良い品だと思います。
0人が参考にしています。
作業用
4
満足度:4.0
サイズはぴったりと言うより若干小さいかとも思えるが その分だぶつくところが無いので細かい作業がやりやすい。 滑り止め効果...もっと読む
0人が参考にしています。
荷物の積み込み
4
満足度:4.0
レビュー通りで使いやすいですね。手にフィットして手首も固定されるので使いやすいと思いました。
0人が参考にしています。
重量物の運搬用
5
満足度:5.0
通気性が良く、グリップ力も通常の皮手袋より強くて重宝しています。 細かい作業をする際でも取り回しがよいのでこれからも使わ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドットサイバー DC-53H
ドットサイバー DC-63 ブラック
甲メリマジック式手袋 ブラッディBK-0260
クレスト アルミ
豚本革手袋 ブラッディ BK-0250 (当て付)
オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260
メーカーホーケンホーケンホーケンホーケンホーケンホーケン
通常価格1,127-1,0921,4521,1271,310 -1,554
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
仕様背抜き背抜き----
革手袋種類人工皮革合成皮革表革表革--
白/黒ブラックブラックホワイトブラックグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング