17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー®腕カバー380 両ゴム【2個入り】

通常単価(税別)
3,312
税込単価
3,643
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】耐熱、防刃性に優れたケブラー繊維。【用途】自動車関連、溶接作業、金属加工作業に最適。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 材質
    ケブラー®繊維製布
  • 全長 (mm)
    380
  • ゲージ
    7
  • 仕様
    両側ゴム紐締め、別注可能、材質変更可能
  • タイプ
    防護用品
  • 商品説明
    手首から肘にかけて前腕への切創対策、スパッタ(火花)対策に使用されています
  • カタログ
    防護用品
  • 内容量
    1双

型番:

KV-UDECOVER380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KV-UDECOVER380の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
材質
ケブラー®繊維製布
全長(mm)
380
ゲージ
7
仕様
両側ゴム紐締め、別注可能、材質変更可能
タイプ
防護用品
商品説明
手首から肘にかけて前腕への切創対策、スパッタ(火花)対策に使用されています
カタログ
防護用品
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
KV-UDECOVER380

内容量

最小発注数量
1双
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,312
( 3,643 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱、防刃性に優れたケブラー繊維。
【用途】
自動車関連、溶接作業、金属加工作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー®腕カバー380 両ゴムの型番KV-UDECOVER380のページです。 型番KV-UDECOVER380に関する仕様情報を記載しております。
ケブラー®腕カバー380 両ゴムのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕事用
4
満足度:4.0
室内用なら良いのですが、 外で使用すると太陽光で表面が少しボロボロになります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラー®腕カバー380 両ゴム
ケブラー(R)編サポーター
ケブラーサポーター
耐切創腕カバー
腕カバー ケブラー
アラミド耐切創保護具 腕カバー
メーカー赤尾赤尾赤尾トラスコ中山アトム(安全・保護用品)トラスコ中山
通常価格3,312670 -763 -894 -514 -11,760
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー
材質ケブラー®繊維製布ケブラー®繊維製ケブラー[[R下]]繊維---
全長(mm)380-----
ゲージ7-7編---
仕様両側ゴム紐締め、別注可能、材質変更可能メリヤス編----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング