17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • 棒長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接棒 5本入り【5個入り】

通常単価(税別)
4,1405,100特別価格
税込単価
4,5545,610特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】溶接用の棒。ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、低電流で使用できます...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

棒径

(mm)

棒長

(mm)

コード

JANコード

最小発注数量
2.6
300
242341
4954458123414
1パック

5個入り

3.2
350
242342
4954458123421
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140
( 4,554 )
4日目
5,1004,047
( 4,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接用の棒。
ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、低電流で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接棒 5本入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接棒 5本入り
ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ
溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)
軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5
軟鋼ノンガスワイヤ NNW-09-5
ステンレス用溶接棒
メーカーH&HH&HH&Hニツコー熔材工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,140-6,396 -750 -1,762 -20,2502,018 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜3日目〜1日目1日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ溶接棒
詳細タイプ鋳物用TIG溶接用----
入数5本単品単品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング