17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メタルスニップス 左曲がり TRD-MSL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メタルスニップス 左曲がり

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRD-MSL

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます!耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用。鉄板・ブリキ板・トタン板・波板などの切断に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
250
本体サイズ(mm)
H250XW80XD25
コード
330073
JANコード
4954458307975
質量(g)
390
特長用途
ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます!耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用鉄板・ブリキ板・トタン板・波板などの切断に
タイプ
左曲がり
材質グリップ
TPR
材質硬度
ブレード/HRC59-61(高周波処理)
材質ブレード
クロームモリブデン
切断能力:薄鉄板
1.2mmまで

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト