17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能バサミ TMS-183

万能バサミ【12個入り】

通常単価(税別)
1,724
税込単価
1,896
通常出荷日:39日目

鋼線やブリキ板まで楽々切断!刃元にワイヤーストリッパー機能付。サビにくいステンレス刃仕様。切るものを逃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    183
  • 刃厚
    4mm
  • 刃長
    50mm
  • コード
    820202
  • JANコード
    4954458180868
  • 質量 (g)
    135
  • 特長用途
    鋼線やブリキ板まで楽々切断!刃元にワイヤーストリッパー機能付サビにくいステンレス刃使用切るものを逃さず正確にカットする鋸刃付作業性の良いスプリング付
  • 材質刃
    ステンレス
  • 材質グリップ
    TPR
  • 用途
    ブリキ板・竹ひご・アルミ線・銅線・コード・紙・布・レザーなどの切断
  • 切断能力:ブリキ板
    0.6mm まで
  • 切断能力:竹ひご
    8mm まで
  • 切断能力:アルミ線
    2mm まで
  • 切断能力:銅線
    2mm まで

型番:

TMS-183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

TMS-183の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
183
刃厚
4mm
刃長
50mm
コード
820202
JANコード
4954458180868
質量(g)
135
特長用途
鋼線やブリキ板まで楽々切断!刃元にワイヤーストリッパー機能付サビにくいステンレス刃使用切るものを逃さず正確にカットする鋸刃付作業性の良いスプリング付
材質刃
ステンレス
材質グリップ
TPR
用途
ブリキ板・竹ひご・アルミ線・銅線・コード・紙・布・レザーなどの切断
切断能力:ブリキ板
0.6mm まで
切断能力:竹ひご
8mm まで
切断能力:アルミ線
2mm まで
切断能力:銅線
2mm まで
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMS-183
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,724
( 1,896 )
39日目

詳細情報

基本情報

鋼線やブリキ板まで楽々切断!刃元にワイヤーストリッパー機能付。サビにくいステンレス刃仕様。切るものを逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能バサミの型番TMS-183のページです。 型番TMS-183に関する仕様情報を記載しております。
万能バサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能バサミ
電工バサミ
メタルスニップス
ストロング万能はさみ SST-220AD
チューブ ヒートカッター
モクバ印 ベンダー付鉄筋カッター
メーカーTRADTRADTRADSK-11デンカエレクトロンMOKUBA
通常価格1,7242,0201,9903,21139,97232,879
通常出荷日39日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他鉄筋カッター
全長(mm)1832002552101251100
刃厚4mm3.5mm----
刃長50mm45mm----
コード820202820205330071---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング