17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニクリッパー TMC-200

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:3日目

軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!丈夫なスチールハンドル!

  • 本体・関連商品
    本体
  • 全長 (mm)
    200
  • 切断能力(HRC20硬線) (mm)
    2
  • 質量 (g)
    275
  • 詳細タイプ
    ミニクリッパー
  • 切断能力/鉄線 (mm)
    Φ4.0まで
  • 切断能力/銅線 (mm)
    Φ4.0まで
  • 切断能力/硬線 (mm)
    Φ2.0まで
  • 切断能力/ピアノ線 (mm)
    Φ1.5まで
  • コード
    820005
  • JANコード
    4954458296019
  • 特長
    軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!丈夫なスチールハンドル!
  • 本体サイズmm
    H200XW55XD15
  • 材質 刃
    CR-V HRC58±2
  • 材質 ハンドル
    スチール

型番:

TMC-200
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMC-200の仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
全長(mm)
200
切断能力(HRC20硬線)(mm)
2
質量(g)
275
詳細タイプ
ミニクリッパー
切断能力/鉄線(mm)
Φ4.0まで
切断能力/銅線(mm)
Φ4.0まで
切断能力/硬線(mm)
Φ2.0まで
切断能力/ピアノ線(mm)
Φ1.5まで
コード
820005
JANコード
4954458296019
特長
軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!丈夫なスチールハンドル!
本体サイズmm
H200XW55XD15
材質 刃
CR-V HRC58±2
材質 ハンドル
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TMC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!丈夫なスチールハンドル!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクリッパー TMC-200の型番TMC-200のページです。 型番TMC-200に関する仕様情報を記載しております。
ミニクリッパー TMC-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクリッパー TMC-200
スモールクリッパー(平刃タイプ)
アルミミニクリッパー
ミニクリッパー 7141
ミニクリッパー 7101
ミニクリッパー 7102
メーカーTRADKEIBASK-11クニペックスクニペックスクニペックス
通常価格1,2802,0592,7939,7108,3669,085
通常出荷日3日目4日目3日目1日目1日目1日目
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
全長(mm)200212210200200200
切断能力(HRC20硬線)(mm)22.92---
質量(g)275280173335335365
詳細タイプミニクリッパー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング