ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

11Pcs 6角軸チタンコーティングドリル& ステップビット

通常単価(税別)
3,444
税込単価
3,788
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

11Pcs 6角軸チタンコーティングドリル& ステップビット。

型番:

DC4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC4Aの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
1.5~5(0.5とび)、3.2、4.8、9段ステップドリル
シャンク径・MT No
6.35
被削材
一般鋼 / アルミ
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
六角軸
コーティング・表面処理
鋼用
単品/セット品
セット品
商品コード
000092
JANコード
4954458971374
工具材質(詳細)
ハイス鋼/HSS
サイズ
六角軸チタンコーティングドリル6.35mmシャンク径:1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 (φ)、六角軸チタンコーティングステップビット9段:4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 (φ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DC4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,444
( 3,788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

11Pcs 6角軸チタンコーティングドリル& ステップビット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11Pcs 6角軸チタンコーティングドリル& ステップビットの型番DC4Aのページです。 型番DC4Aに関する仕様情報を記載しております。
11Pcs 6角軸チタンコーティングドリル& ステップビットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
板金の穴あけ加工
5
満足度:5.0
チタンコーティングの耐久性に期待していますが、消耗品なので過度には期待していません。ステップビットはビットの付け替えの手...もっと読む
0人が参考にしています。
部材の穴あけ
5
満足度:5.0
金色のドリルなので、他のものと混ざりにくく識別に便利なところも気に入っています。今のところ破損することなク使用できていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11Pcs 6角軸チタンコーティングドリル& ステップビット
BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS
G ロングドリル長溝タイプ GNLSD
VariDrill 超硬ソリッドドリル 8xD VDS403A
メーカーTRADビックツールCUSTOM KOBO不二越不二越WIDIA
通常価格3,4449,9902,99014,3652,253 -17,961
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目3日目1日目〜在庫品1日目
ドリル径(刃径)(mm)1.5~5(0.5とび)、3.2、4.8、9段ステップドリル2、2.5、3、3.2、3.5(2本)、4、4.5、5、62~6(0.5とび)、4.8 3.7-5
シャンク径・MT No6.356.356.356-6
被削材一般鋼 / アルミ-一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質ハイスハイスコバルトハイス超硬コバルトハイス超硬
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸エンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング