17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8in1ドライバーセット TDS-81

8in1ドライバーセット【6個入り】

通常単価(税別)
1,379
税込単価
1,517
通常出荷日:39日目

8本組のお買得ドライバーセット!力の入やれやすい差し込みグリップ付き!

  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    3 / 5 / 6
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
  • 単品/セット
    セット
  • マグネット
    なし
  • 商品コード
    823305
  • JANコード
    4954458299126
  • 軸材質
    CR-V
  • セット内容
    キリ 鋲抜き ドライバー:+No.0/+No.1/+No.2-3mm/-5mm/-6mm
  • 重量 (g)
    285
  • 軸貫通
    なし
  • 本体サイズ (mm)
    H150XW105XD35
  • 材質/グリップ
    PVC
  • 材質/ケース
    PVC
  • 特長
    8本組のお買得ドライバーセット!力の入やれやすい差し込みグリップ付き!

型番:

TDS-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

TDS-81の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 6
グリップ材質
硬質プラスチック
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
商品コード
823305
JANコード
4954458299126
軸材質
CR-V
セット内容
キリ 鋲抜き ドライバー:+No.0/+No.1/+No.2-3mm/-5mm/-6mm
重量(g)
285
軸貫通
なし
本体サイズ(mm)
H150XW105XD35
材質/グリップ
PVC
材質/ケース
PVC
特長
8本組のお買得ドライバーセット!力の入やれやすい差し込みグリップ付き!

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDS-81
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379
( 1,517 )
39日目

詳細情報

基本情報

8本組のお買得ドライバーセット!力の入やれやすい差し込みグリップ付き!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8in1ドライバーセットの型番TDS-81のページです。 型番TDS-81に関する仕様情報を記載しております。
8in1ドライバーセットのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
ちょっとした物のネジ締め
1
満足度:1.0
それほど強く締めていないのに、マイナスドライバーのグリップ根元が空回りしてしまい使えなくなりました。 やはり値段相応と割...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8in1ドライバーセット
ファミドラ8 No.TD-800
ステンレスドライバーセット
ドライバーセット プラス マイナス
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
メーカーTRADベッセルWERAバーコKTC(京都機械工具)PBスイスツールズ
通常価格1,3791,1057,73611,1166,179 -8,978
通常出荷日39日目2日目2日目1日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 5 / 62.5 / 4 / 63 / 4 / 5.5 / 6.53 / 4 / 5.5 / 6.55.5 / 6 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状
単品/セットセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング