17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックハンドル精密ドライバーセットヘクスローブ入

通常単価(税別)
786円
税込単価
865円
通常出荷日:5日目

フチなしメガネ、メガネ時計、ラジオなどに

  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.00 / No.0
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    1.2 / 1.8 / 2.3
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 単品/セット
    セット
  • セット内容
    +No.00/+No.0/-1.2/-1.8/-2.3mm、ヘックスローブ(2.2mm/2.5mm兼用)
  • マグネット
    なし
  • ボルスター
    なし
  • 材質
    軸:ハイカーボン鋼、ハンドル:PP

型番:

1153311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

セット内容材質PKGサイズ重量
+No.00/+No.0/-1.2/-1.8/-2.3mm
ヘックスローブ(2.2mm/2.5mm兼用)
軸:ハイカーボン鋼
ハンドル:PP
H125×W75×D16mm61g

1153311の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.2 ~ 2.3
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
セット内容
+No.00/+No.0/-1.2/-1.8/-2.3mm、ヘックスローブ(2.2mm/2.5mm兼用)
マグネット
なし
ボルスター
なし
材質
軸:ハイカーボン鋼、ハンドル:PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1153311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
786円
( 865円 )
5日目

詳細情報

基本情報

フチなしメガネ、メガネ時計、ラジオなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックハンドル精密ドライバーセットヘクスローブ入の型番1153311のページです。 型番1153311に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックハンドル精密ドライバーセットヘクスローブ入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックハンドル精密ドライバーセットヘクスローブ入
メガネ用精密ドライバー
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
精密ドライバー TSSD-2
精密ドライバーセット ED-20
精密ドライバーセット EPS-650
メーカーHANDIWORKANEXトラスコ中山トラスコ中山E-ValueE-Value
通常価格786円794円2,410円809円650円1,572円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0No.00No.00 / No.0No.00No.00 / No.0 / No.1No.000 / No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.2 / 1.8 / 2.31.81 / 1.2 / 1.8 / 2.41.81 / 1.2 / 1.61 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック金属金属
単品/セットセット単品セット単品セットセット
セット内容+No.00/+No.0/-1.2/-1.8/-2.3mm、ヘックスローブ(2.2mm/2.5mm兼用)-----
よく一緒に購入される商品

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました